Câble de signaux readycable® selon les standards Kollmorgen / Danaher Motion 85035 (10 m), câble de base, TPE 6,8 x d

MAT9330021 product image
igus-icon-lupe
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Blindage général
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Sans PVC
  • Résistance aux UV
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9330021
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique