Câble ventilateur readycable® selon les standards Lenze EYL002VxxxxL02J02, câble de raccordement TPE 5 x d

MAT9120045 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE surmoulé par extrusion, sans produits halogènes 2. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 3. Conducteur en fil de cuivre nu très résistant à la flexion 4. Elément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9120045 product image
1. Mélange à base de TPE surmoulé par extrusion, sans produits halogènes 2. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 3. Conducteur en fil de cuivre nu très résistant à la flexion 4. Elément de noyau résistant à la traction
  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Gaine extérieure en TPE
  • Résistance aux réfrigérants
  • Souplesse maintenue à très basse température
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV
  • Sans PVC
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • CFRIP®
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9120045
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique