Câble de puissance readycable® selon les standards Bosch Rexroth IKG4172, câble de base PUR 7,5 x d

MAT9090069 product image
igus-icon-lupe
MAT9090069 product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9090069 product image
MAT9090069 product image
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9090069
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures