Câble de puissance pour moteurs readycable® Fanuc M-900iB / R-2000iC conducteur de protection

MAT904117145 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 3. Conducteur spécial très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT904117145 product image
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 3. Conducteur spécial très résistant à la flexion
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV : Elevée
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT904117145
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique