Câble de commandes readycable® selon les standards AIDA Power, câble prolongateur 7ème axe, mâle/mâle

MAT904117093 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR surmoulé par extrusion 2. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 3 Conducteur fin en fils de cuivre nus 4. Elément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT904117093 product image
1. Mélange à base de PUR surmoulé par extrusion 2. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 3 Conducteur fin en fils de cuivre nus 4. Elément de noyau résistant à la traction
  • Pour les sollicitations en torsion
  • Certifié DNV
  • Gaine extérieure en PUR
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV
  • Sans PVC
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT904117093
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique