Câble bus readycable® selon les standards AIDA Profinet RJ-45, câble prolongateur 7ème axe, mâle/mâle

MAT904117091 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 3. Matériau non-tissé en plastique 4. Pellicule en plastique recouverte d'aluminium 5. Pellicule en plastique 6. Élément fictif en plastique 7. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique (selon la spécification bus) 8. Conducteur en fils de cuivre nus très résistant à la flexion<br /> 
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT904117091 product image
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 3. Matériau non-tissé en plastique 4. Pellicule en plastique recouverte d'aluminium 5. Pellicule en plastique 6. Élément fictif en plastique 7. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique (selon la spécification bus) 8. Conducteur en fils de cuivre nus très résistant à la flexion<br /> 
- Profinet
- Construction de quatre étoiles
- Pour les applications de chaînes d'énergie
- Gaine extérieure en PUR
Couleur de la gaine extérieure Vert jaune
- Facteur de flexion 12,5xd
- Écran total
- Dents de scie
- résistant à l'huile & ignifugé
Résistance aux réfrigérants
- Sans PVC ni halogène
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT904117091
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique