Câble de commandes readycable® Kuka Quantec monoaxe axe 7

MAT904105009 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : mélange à base de PUR extrudé sous pression<br />2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion<br />3. Gaine intérieure : mélange à base de PUR surmoulé par extrusion<br /> 4. Blindage d'éléments : tressage de fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion<br />5. Bandage : pellicule en plastique<br />6. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique<br />7. Conducteur : conducteur spécial très fin à fils de cuivre nu très résistant à la flexion<br />8. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT904105009 product image
1. Gaine extérieure : mélange à base de PUR extrudé sous pression<br />2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion<br />3. Gaine intérieure : mélange à base de PUR surmoulé par extrusion<br /> 4. Blindage d'éléments : tressage de fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion<br />5. Bandage : pellicule en plastique<br />6. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique<br />7. Conducteur : conducteur spécial très fin à fils de cuivre nu très résistant à la flexion<br />8. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en PUR
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistant aux entailles
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT904105009
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique