Câble de puissance pour moteurs readycable® Kuka Quantec Fortec Titan monoaxe axe 7

MAT904105007 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Matériau non tissé en plastique 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique, à faible capacité 5. Conducteur en fils de cuivre nus très résistant à la flexion 6. Fil en plastique 7. Pellicule en plastique 8. Pellicule en plastique revêtue d'aluminium 9. Tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 10. Elément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT904105007 product image
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Matériau non tissé en plastique 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique, à faible capacité 5. Conducteur en fils de cuivre nus très résistant à la flexion 6. Fil en plastique 7. Pellicule en plastique 8. Pellicule en plastique revêtue d'aluminium 9. Tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 10. Elément de noyau résistant à la traction
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PUR
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Résistant aux entailles
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans PVC et sans produits halogènes
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT904105007
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique