Cellules de pesage & Capteurs

IS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA product image
igus-icon-lupe

Sélectionnez ici les composants souhaités par type d'article ou par numéro d'article:

  • EC.B - Capteurs type .A et type .B
  • EC.B - Capteur de rouleaux +/- 499 mm

  • Cellule de pesée 200 kg
  • Capteur de pesage 1t
  • Capteur de pesage 2t

  • EC.B - Kit de montage pour capteur de rouleaux adapté au .385 Passerelle d'ouverture 
  • EC.B - Kit de montage pour capteur à roulettes adapté au .450 Passerelle d'ouverture 
  • Les deux kits contiennent les capteurs correspondants
igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
Plaque de montage pour capteur de rouleaux (entretoise ouverte type 385)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique