iglidur® IC-01, Tissu en acier inoxydable avec revêtement

Nouveau
IC-02-WM-40-300-200-0.4 product image
igus-icon-lupe
  • Résistance à l’usure et robustesse élevées
  • Bonnes propriétés mécaniques
  • Tenue au test brouillard salin de 480 heures selon la norme DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeit-dotIC-02-WM-40-300-200-0.4
230

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures