PMAFLEX LNO - Contre-écrous droits divisibles, métriques

I-BLNO-M508 product image
igus-icon-lupe
  • Polyamide 6 spécialement modifié
  • Armature de raccordement IP54 monobloc, divisible
  • Auto-extinguible
  • Sans halogène ni cadmium Excellente résistance aux chocs Plage de température : -40 °C à +105 °C ; courte durée jusqu'à +160 °C
  • Particularité : le montage par insertion du tube dans un raccord déjà installé est possible
  • Livraison : le raccord de raccordement est livré ouvert
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M508
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?