portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0004-ED | jusqu'à 1 m/s | espace de travail 2000 x 2000 x 1000 mm

DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image

Informations produit

  • Charge utile jusqu'à 10,0 kg
  • Espace de travail 2 000 x 2 000 x 1 000 mm 
  • Degrés de liberté : 3
  • Vitesse : jusqu'à 1,0 m/s
  • Précision de répétabilité ± 0,5 mm


Disponibles en option

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004-ED

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique