Portique linéaire | DLE-LG-0002-ED | jusqu'à 1 m/s | Zone de travail 1 500 x 750 mm

DLE-LG-0002-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002-ED-01 product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
DLE-LG-0002-ED-01 product image
DLE-LG-0002-ED-01 product image

Informations produit

  • Charge utile jusqu'à 5,0 kg
  • Zone de travail extensible jusqu'à 3 000 x 1 000 mm 
  • Degrés de liberté : 2
  • Vitesse : jusqu'à 1,0 m/s
  • Précision de répétabilité ± 0,5 mm


Disponible en option

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0002-ED-01
2 carte de pilotage dryve D1 pour moteurs pas à pas