Informations produit
- Intégration simple à des robots légers
- Solution plug & play prête à raccorder
- électrique comprise
- Jeu de câbles : 3 m
- Vitesse maxi : 0,3 m/s
Disponible en option
- ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Informations produit
Disponible en option
Intégration d'une armoire électrique pour robots légers
L'unité IO permet une commande et une programmation «
» simples et intuitives du robot, facilitant ainsi l'accès à l'automatisation.
L'intégration directe dans l'armoire électrique via des E/S numériques offre une solution simple et prête à être raccordée. Le déplacement de l'axe 7 peut ainsi être réalisé extrêmement rapidement. Cette solution est actuellement possible avec les fabricants de robots suivants : igus robolink, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki, ABB, Fanuc, Kuka, etc. Une commande maître n'est pas nécessaire.
Il vous est aussi possible d'utiliser votre propre système de pilotage (de robot).
Il est aussi possible de piloter chaque axe individuellement avec une carte de pilotage. Par exemple avec notre carte de pilotage igus® dryve D1. Si vous utilisez cette version, vous aurez besoin par axe linéaire et par moteur d'une carte de pilotage et et d'une commande maître supplémentaire pour piloter la coordination des mouvements.
Les cartes de pilotage ne font pas partie de la référence et vous pouvez vous les procurer auprès d'igus en option. igus ne propose pas de commande maître à l'heure actuelle.
Exemples d'application
Nos 7e axes sont généralement utilisés pour des applications de type « pick and place »
, de soudage, etc.
Accessoires en option
ZLW-20200S-7TH-EPSON-01-XXX
Si vous n'êtes pas certain que ce robot soit adapté à votre application, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse
pour une démonstration.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24