Informations produit
- Intégration simple à des robots Epson
- Solution plug & play prête à raccorder
- électrique comprise
- Jeu de câbles : 3 m
- Vitesse maxi : 0,3 m/s
Disponibles en option
Informations produit
Disponibles en option
Intégration dans une armoire électrique pour EPSON
L'unité EPSON permet un pilotage simple et intuitif du robot ainsi qu'une programmation «
», facilitant ainsi l'accès à l'automatisation.
L'intégration directe dans l'armoire électrique permet d'obtenir une solution simple et
prête à être raccordée. Le déplacement de l'axe 7 peut ainsi être réalisé extrêmement rapidement. Actuellement, cette solution est disponible avec les cinématiques EPSON suivantes : T3, T6, VT6. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une commande maître.
Si vous souhaitez utiliser votre propre système de commande (pour robot), cela ne pose aucun problème
.
Il est aussi possible de piloter chaque axe individuellement avec une carte de pilotage. Par exemple avec notre carte de pilotage igus® dryve D1. Si vous utilisez cette version, vous aurez besoin par axe linéaire et par moteur d'une carte de pilotage et et d'une commande maître supplémentaire pour piloter la coordination des mouvements.
Les cartes de pilotage ne font pas partie de la référence et vous pouvez vous les procurer auprès d'igus en option. igus ne propose pas de commande maître à l'heure actuelle.
Exemples d'application
Nos 7e axes sont généralement utilisés pour des applications de type « pick and place »
, de soudage, etc.
Accessoires en option
ZLW-20200S-7TH-EPSON-01-XXX
Si vous n'êtes pas certain que ce robot soit adapté à votre application, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse
pour une démonstration.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24