- Commande rotative à 8 positionnements
- JOG vers l’avant et JOG vers l’arrière
- Exécution manuelle de mouvements et de positionnements
- Utilisation simple sans ordinateur portable
Changer de langue :
Les commandes manuelles igus allant avec la carte de pilotage D1 permettent de sélectionner, de démarrer et d’arrêter des mouvements de moteur. Une carte de pilotage maître ou un ordinateur portable n’est plus nécessaire pour l’utilisation de l’application. Les premières solutions d’automatisation peuvent être mises en œuvre avec les commandes manuelles sans connaissances préalables.
Un commutateur rotatif à 8 voies permet de faire appel aux mouvements auparavant paramétrés dans la D1 et de les piloter à l’aide de boutons démarrage ou arrêt. En utilisant MOVE+ et MOVE, des mouvements et des positionnements peuvent être exécutés manuellement. La position actuelle peut être transmise à la D1 par commande manuelle.
![]()
Améliorer la technicité :
Baisser les coûts :
Preuves :
Durabilité :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24