- Commande rotative à 16 positions
- Bouton démarrage et arrêt
- Pour mouvements simples ou boucles multiples
- Utilisation simple sans ordinateur portable
Changer de langue :
Les commandes manuelles igus allant avec la carte de pilotage D1 permettent de sélectionner, de démarrer et d’arrêter des mouvements de moteur. Une carte de pilotage maître ou un ordinateur portable n’est plus nécessaire pour l’utilisation de l’application. Les premières solutions d’automatisation peuvent être mises en oeuvre avec les commandes manuelles sans connaissances préalables.
Un commutateur rotatif à 8 voies permet de faire appel aux mouvements auparavant paramétrés dans la D1 et de les piloter à l’aide de boutons démarrage ou arrêt. Mouvements simples ou multiples
avec possibilité de mouvements de boucle
être mis en œuvre.
![]()
Améliorer la technicité :
Baisser les coûts :
Preuves :
Durabilité :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24