Solution SCARA Cable Clean, raccordement à la vis à billes (coudée 45°)

TR.CSCS.20.01.16.18.02.1 product image
igus-icon-lupe
  • Permet une rotation sans restriction du tuyau sur la vis à billes
  • Faible encombrement par raccordement orienté à 45° et réduction des cotes de montage
  • La longueur du raccordement dépend de la longueur de la vis à billes du robot SCARA
  • Permet le raccord direct à une e-skin®
  • Disponible pour les fabricants de robots SCARA suivants : Epson, ABB, Yaskawa, Fanuc, Denso & Kuka
igus-icon-lieferzeitTR.CSCS.20.01.16.18.02.1
Quantec, big flange | Quantec-2, big flange | KUKA KR 125/3 | KR 150/3 | KR 200/3 | KR 150/2 Series 2000 | KR 180/2 Series 2000 | KR 210/2 Series 2000
Epson
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique