Solution propre pour câble SCARA raccord à la vis à billes (salle blanche ISO classe 2)

TR.CSCS.20.01.16.48.01.1 product image
igus-icon-lupe
  • Permet une rotation sans restriction du tuyau sur la vis à billes
  • La longueur du raccordement dépend de la longueur de la vis à billes du robot SCARA
  • Permet le raccordement de l’e-skin Soft compatible salle blanche
  • Disponible pour les fabricants de robots SCARA suivants : Epson, ABB, Yaskawa, Fanuc, Denso & Kuka
igus-icon-lieferzeitTR.CSCS.20.01.16.48.01.1
Epson T3 Series
Epson
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique