Câble hybride dédié à la torsion chainflex® CFROBOT9

Ancien modèle
CFROBOT9.001 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la torsion 3. Conducteur toronné avec des éléments amortisseurs 4. Conducteur spécial très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT9.001 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFROBOT9.001 product image
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la torsion 3. Conducteur toronné avec des éléments amortisseurs 4. Conducteur spécial très résistant à la flexion
CFROBOT9.001 video
  • Pour les sollicitations en torsion
  • Gaine extérieure en PUR
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV
  • Sans PVC
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitCFROBOT9.001
5G1,0+(2x1,0)C
igus-icon-info

Cette référence correspond à une fin de série

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique