Câble bus dédié à la torsion chainflex® CFROBOT8

Ancien modèle
CFROBOT8.001 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR très résistant à l'usure<br>2. Blindage en cuivre résistant à la torsion<br>3. Bandage de feuille sur la couche extérieure<br>4. Conducteurs toronnés à une longueur de pas optimisée<br>5. Conducteur à fils très fins, très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT8.001 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFROBOT8.001 product image
1. Mélange à base de PUR très résistant à l'usure<br>2. Blindage en cuivre résistant à la torsion<br>3. Bandage de feuille sur la couche extérieure<br>4. Conducteurs toronnés à une longueur de pas optimisée<br>5. Conducteur à fils très fins, très résistant à la flexion
CFROBOT8.001 video
  • Pour les sollicitations en torsion
  • Gaine extérieure en PUR
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Non propagateur de flamme
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.001
(2x0,35)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
Bleu acier (comparable à RAL 5011)
igus-icon-info

Cette référence correspond à une fin de série Il existe un modèle plus récent : Page produit

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique