Câble de mesure dédié à la torsion chainflex® CFROBOT4

CFROBOT4.009 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la torsion 3. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la torsion 4. Conducteur toronné avec des éléments amortisseurs 5. Conducteur spécial très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT4.009 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFROBOT4.009 product image
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la torsion 3. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la torsion 4. Conducteur toronné avec des éléments amortisseurs 5. Conducteur spécial très résistant à la flexion
CFROBOT4.009 video
  • Pour les sollicitations en torsion
  • Gaine extérieure en PUR
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT4.009
(4x(2x0,25)+(2x0,5))C

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique