Fibre optique chainflex® CFLG88

CFLG88.2.50/125 product image
igus-icon-lupe
CFLG88.2.50/125 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFLG88.2.50/125 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFLG88.2.50/125 product image
CFLG88.2.50/125 technical drawing
CFLG88.2.50/125 video
  • Fibre optique à indice de gradients pour sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure en PVC
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Sans résistance aux huiles
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCFLG88.2.50/125
2x50/125

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures