Câble bus chainflex® CFBUS.LB

Ancien modèle
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression<br>
2. Blindage en cuivre tressé très résistant à la flexion<br>3.
 Surmoulage par extrusion<br>4. Conducteurs toronnés par 2 à une longueur de pas très courte<br>5. Conducteur à fils fins très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFBUS.LB.004 product image

1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression<br>
2. Blindage en cuivre tressé très résistant à la flexion<br>3.
 Surmoulage par extrusion<br>4. Conducteurs toronnés par 2 à une longueur de pas très courte<br>5. Conducteur à fils fins très résistant à la flexion
CFBUS.LB.004 video
  • Pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Blindage général
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Sans PVC
  • Résistance aux UV
  • Sans produits halogènes
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0,25)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
igus-icon-info

Cette référence correspond à une fin de série