igus-icon-lupe
- Pour les sollicitations extrêmes
- Tuyau en PU
- Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
- Résistance à l'usure
- Tolérances externes
- Sans PVC et sans produits halogènes
igus-icon-lieferzeitCAPU-I-02
6.4 (0.25 in)
Les tuyaux pneumatiques igus® chainflex® CF Air ont été testés sur des millions de cycles de flexion dans des chaînes porte-câbles. Ils se distinguent par une grande flexibilité, une résistance élevée à l'usure et une très bonne résistance aux huiles et aux réfrigérants.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24