Câbles bus chainflex® CF888

CF888.001 product image
igus-icon-lupe
CF888.001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCF888.001 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CF888.001 product image
CF888.001 technical drawing
CF888.001 video
  • - Pour les applications de chaînes d'énergie
  • Gaine extérieure en PVC
  • Facteur de flexion 15 xd
  • Blindage général
  • Non propagateur de flamme
  • 5 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeit-dotCF888.001
    (2x0,25)C
    Profibus (1x2x0,64 mm)

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Thomas SEEL
    Thomas SEEL

    igus-icon-phone01.49.69.10.90

    Livraisons et conseils techniques

    Par téléphone
    Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
    Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
    En ligne
    Chat disponible
    Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
    Vendredi : 8 h à 17 h
    Service Whatsapp
    Lundi - vendredi : 8 - 16 heures