igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
- Pour sollicitations flexibles
- Gaine extérieure en PVC
- Non propagateur de flamme
- Sans silicone
- Sans résistance aux huiles
- Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF880.05.02
2x0,5
Domaines d'application mécanique type :
| Cycles* | 1 million | 3 millions | 5 millions |
|---|---|---|---|
| Temperature, | R mini | R mini | R mini |
| de/à [°C] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24