Câble de données chainflex® CF211.PUR

Ancien modèle
CF211.PUR.03.06.02 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR à faible adhérence, très résistant à l'usure 2. Blindage tressé en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille au-dessus de la couche extérieure 4. Conducteurs toronnés par 2 à un pas court 5. Conducteur spécial à fils très fins
igus-icon-lupe
play iconCF211.PUR.03.06.02 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CF211.PUR.03.06.02 product image
1. Mélange à base de PUR à faible adhérence, très résistant à l'usure 2. Blindage tressé en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille au-dessus de la couche extérieure 4. Conducteurs toronnés par 2 à un pas court 5. Conducteur spécial à fils très fins
CF211.PUR.03.06.02 video
  • Pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure en PUR
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Sans PVC
  • Résistance aux UV
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitCF211.PUR.03.06.02
(6x(2x0.34))C
igus-icon-info

Cette référence correspond à une fin de série

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures