Câble de commandes chainflex® CF10.UL

CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE surmoulé par extrusion 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur en fil de cuivre nu très résistant à la flexion 6. Elément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
play iconCF10.UL.02.04 video
igus-icon-lupe
1 sur 4
Câble de commandes chainflex® CF10.UL
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE surmoulé par extrusion 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur en fil de cuivre nu très résistant à la flexion 6. Elément de noyau résistant à la traction
Câble de commandes chainflex® CF10.UL
Câble de commandes chainflex® CF10.UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Blindage général
  • Résistance aux réfrigérants
  • Souplesse maintenue à très basse température
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV
  • Sans PVC
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • CFRIP®
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.UL.02.04
(4x0,25)C

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique