Rouleau de renvoi xiros®, tube en aluminium à revêtement antiadhésif, version améliorée

BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-AF20-606-S180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
BBT-AF20-606-S180-10-ES technical drawing
  • Ø extérieur : 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Eviter que les étiquettes adhésives collent aux rouleaux
  • Version améliorée de la BBT-AH
  • Sur demande, également avec des roulements à billes à bride blancs
  • Tolérance de longueur : ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-AF20-606-S180-10-ES
20
6
606
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique