Table linéaire rotatif Apiro

LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image

Informations produit :

  • Charge utile allant jusqu'à 1,5 kg
  • Périmètre de travail jusqu'à 390 mm 
  • Degrés de liberté : 2
  • Vitesse : jusqu'à 0,1 m/s
  • Durée de vie minimum : 1 mio. de cycles
  • Reproductibilité ± 0,5 mm

 

Disponible en option

  • autres tailles sur demande
  • Chaînes porte-câbles (non fournies)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RL-8-250-0100
Sans commande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique