Kit de montage D1 pour cinématiques à 3 axes

AK-DR-0011-BLDC product image
igus-icon-lupe

Informations produit

  • Kit composé de 3 x igus® dryve D1, initiateurs inclus. équerres, câbles de connexion avec des connecteurs droits d’une longueur de 10 m inclus

 

  • Tâches d'automatisation variées sans programmation grâce à un paramétrage simple
  • Pour axes simples, portiques linéaires, portiques cartésiens 2 axes, portiques cartésiens 3 axes et robots Delta
  • Pas besoin d´installer un logiciel ou une application
  • Utilisation sur PC, tablette ou smartphone
  • Moteurs pas à pas (ST), DC et EC/BLDC avec des courants de crête de 21 A maximum et 48V
  • Entrées/sorties numériques, entrées analogiques, CANopen, ModbusTCP (passerelle de CANopen) pour la connexion aux contrôleurs maîtres tels que, par exemple, Siemens ou Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Testez dès maintenant le système de commande de moteur avant même de l'acheter grâce à la simulation en ligne disponible ici 
igus-icon-lieferzeitAK-DR-0011-BLDC

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique