Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Presse-étoupes HUMMEL HSK-K

  • Niveau d´étanchéité: IP 68 – 10 bar / IP 69K dans le périmètre de blocage donné avec joint torique en plus au filetage de raccordement (ne fait pas partie de la fourniture)
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24