Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Presse-étoupes HUMMEL HSK-M

  • Niveau d´étanchéité: IP 68 – 10 bar / IP 69K
    dans le périmètre de blocage donné
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24