Câble de commandes chainflex® CF77.UL.D

CF77.UL.02.03.INI product image
igus-icon-lupe
1. Surmoulé par extrusion 2. Élément de noyau résistant à la traction, conducteur à fils fins 3. Toronnage en faisceaux autour d'un noyau très résistant à la traction
igus-icon-lupe
CF77.UL.02.03.INI product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
CF77.UL.02.03.INI product image
1. Surmoulé par extrusion 2. Élément de noyau résistant à la traction, conducteur à fils fins 3. Toronnage en faisceaux autour d'un noyau très résistant à la traction
CF77.UL.02.03.INI product image
  • Pour les sollicitations en torsion
  • Certifié DNV
  • Gaine extérieure en PUR
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV
  • Sans PVC
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF77.UL.02.03.INI
3x0,25
aucune

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique