igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Jeu du palier réglable avec blocage manuel
- Matériau élément de glissement iglidur® J
- Compatibilité salles blanches
igus-icon-lieferzeitQWE-01-12-HKA
12
Découvrez le chariot linéaire drylin® Q, réglable avec blocage manuel. Ce chariot innovant propose un jeu du palier réglable pour une adaptation optimale. Fabriqué en matériaux iglidur J de haute qualité, il garantit longue durée de vie et performance fiable. Parfaites pour les applications où il faut conjuguer précision et souplesse. La glissière linéaire drylin® Q simplifie vos projets et vous garantit une manipulation aisée.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24