Chariot de guidage drylin® T TW-03

<p>Chariot de guidage drylin® T TW-03<br></p>
igus-icon-lupe
TW-03-25 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
<p>Chariot de guidage drylin® T TW-03<br></p>
TW-03-25 technical drawing
  • Chariot miniature drylin® T de la série 03 compact
  • Structure haute et fine
  • Pour les applications exigeant robustesse
  • Montage facile
  • Eléments de glissement imperdables
  • Jeu pré-ajusté
  • Matériau : boîtier en aluminium, couvercle en inox, éléments de glissement en iglidur® J2
igus-icon-lieferzeit-dotTW-03-25
25
aucun

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures