iglidur® J, trous lamés
iglidur® RN213, trous lamés, haute température
iglidur® J, trous lamés
igidur® J, trous à inserts taraudés
Chariot miniature standard
Chariot miniature à jeu réglable
Anti-rotation, très léger
Faible poids, économique, résistant à la corrosion
igidur® J200, trous à inserts taraudés
iglidur® J, à taraudages
iglidur® RN213, à taraudages, hautes températures
iglidur® J200, trous lamés
iglidur® J200, à taraudages
iglidur® J, à taraudages
Faible poids, économique, résistant à la corrosion
Système de mesure digital intégré
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24