Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Vis trapézoïdale drylin®, filet à gauche, acier C15 1.0401

  • Matériau: Acier CF-15 (1.0401)
  • Sens du filet: Filet à gauche
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
Description de produit
Trapezoidal thread lead screws from dryspin® lead screw technology
 
Lead screws are machine elements used to convert a rotary motion into a linear motion. 
 
The trapezoidal lead screws and lead screw nuts from igus® are based on the principle of lubrication-free linear technology. The specifications and shapes of the drylin® lead screw technology matched to the polymer nut and trapezoidal lead screw guarantee an even longer service life and efficiency.
 
Advantages of the drylin® trapezoidal thread lead screws:
► 100% maintenance-free dry running
► Quiet and vibration-free operation
► Insensitive to dust and dirt
► 100% corrosion-free
► High efficiency levels
► Cost-effective purchase
► Fast delivery times
 
The cross section of the trapezoidal thread corresponds to an isosceles trapezoid with an angle of 15°. The thread angle is 30°. Compared to the standard thread, the trapezoidal thread lead screw has a larger diameter and a greater pitch. The pitch angle is smaller than the arc tangent for single start trapezoidal lead screws. Thus, self-locking is given. Two-start lead screws, on the other hand, are not self-locking.
Données techniques
Téléchargements

Autres solutions

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24