Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Vis hélicoïdale dryspin®, filet à gauche, aluminium EN AW 6082

  • Diamètre extérieur : 8 à 20 mm
  • Pas : 10 à 100 mm
  • A plusieurs pas
  • Non autobloquant
  • Matériau: Aluminium EN AW 6082
  • Sens du filet: Filet à gauche
  • Type de filet: dryspin® : rendement extrêmement élevé
Description de produit
Vis hélicoïdales dryspin® de la gamme d'entraînements à vis dryspin®
 
Les vis sont des éléments de machine qui sont utilisées pour transformer un mouvement rotatif en un mouvement linéaire. 
 
Les vis hélicoïdales font partie de notre gamme dryspin qui a été mise au point pour des applications rapides et à haut rendement. Elles sont disponibles en des filets allant de DS4,2,4 à DS18100.
 
La technologie des filets dryspin a été mise au point en 2013 par l'équipe de recherche entraînements à vis puis brevetée. Les principaux critères en étaient l'augmentation de la durée de vie et l'amélioration de l'efficacité. La gamme de produits dryspin englobe des vis hélicoïdales en inox ou en aluminium (sur demande) disponibles en des pas de 2,4 mm à 100 mm. La géométrie à filet hélicoïdal est un élargissement des technologies à filet moderne courantes (filet métrique, filet trapézoïdal) et présente de nombreux avantages. Vous trouverez plus d'informations sur la technologie dryspin® dans notre blog.
 
L'inox 304 est le matériau standard pour les vis dryspin. Il garantit une résistance à la corrosion à 100 % et une faible usure. Les vis sont également disponibles en aluminium. Les vis proposées par igus sont généralement des vis roulées. Les avantages de ce procédé de fabrication (bonne qualité de surface et fabrication économique) s'accordent à la perfection avec les écrous sans graisse en polymères optimisés en termes tribologiques.
 
Avantages des vis hélicoïdales dryspin® :
► Fonctionnement à sec 100 % sans entretien
► Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie
► Rendements plus élevés qu'avec des filets trapézoïdaux courants
►Fonctionnement silencieux et sans vibrations
► Insensibilité à la poussière et à la saleté
► 100 % sans corrosion
► Pas d'auto-blocage
► Délais de livraison courts
 
Autres géométries de filet pour les vis :
Filet trapézoïdal (DIN 103)
Filet métrique (DIN13)
Filet ACME (ANSI B1.5 2C)
Données techniques
Accessoires
Téléchargements

Autres solutions

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.