Rail de guidage drylin® T TS-11

<p>Rail de guidage drylin® T TS-11</p>
igus-icon-lupe
TS-11-20-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
<p>Rail de guidage drylin® T TS-11</p>
TS-11-20-UNGEBOHRT technical drawing
  • Profilé creux en aluminium à surface anodisée claire
  • Variante au poids réduit par profilé creux
  • Extrudé en matériau EN AW-6060 T66 avec une dureté de surface de 500 HV
  • Alternative aux guidages à billes avec les mêmes dimensions
  • Sans graisse, sans entretien, léger et facile à monter
  • Plage de température de –40 °C à +90 °C



Matériau : profilé creux, aluminium, anodisé clair

igus-icon-lieferzeit-dotTS-11-20-UNGEBOHRT
01-20
sans perçage

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique