Le guidage linéaire pour les tout petits espaces de montage
Convient aux profilés en aluminium
Rail de guidage standard
Aluminium anodisé dur, convient aux structures en autoportance, robuste, résistant à la corrosion, léger
Aluminium, anodisé dur
Rail double, carré, aluminium anodisé dur
Chariot miniature standard
Chariot miniature à jeu réglable
Chariot de guidage, monté, carré
Chariot monté, rond
Anti-rotation, très léger
Faible poids, économique, résistant à la corrosion
Le guidage linéaire pour les tout petits espaces de montage
La taille avec le plus grand choix de patins
Convient aux profilés en aluminium
Pour les vitesses élevées conjuguées à de faibles charges
Faible poids, économique, résistant à la corrosion
Système de mesure digital intégré
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24