7ème axe pour Cobot ReBeL (version igus Robot Control)

<p class="MsoNormal">graphique non contractuelle.<o:p></o:p></p>
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
1 sur 4
<p class="MsoNormal">graphique non contractuelle.<o:p></o:p></p>
7ème axe pour Cobot ReBeL (version igus Robot Control)
7ème axe pour Cobot ReBeL (version igus Robot Control)
7ème axe pour Cobot ReBeL (version igus Robot Control)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informations produit

  • Un jeu d'enfant Espace de travail des robots pouvant être multiplié par 4
  • Il suffit d'ajouter et de démarrer sous forme d'axe externe dans igus Robot Control
  • Course de 3 000 mm maximum, autres courses sur demande
  • Reproductibilité ± 1,5 mm
  • Vitesse maxi 0,3 m/s
  • Convient pour les ReBel 4, 5 & 6DOF d'igus
igus-icon-lieferzeitREBEL-6DOF-7TH-500
500
0.3
Sans commande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique