7e axe pour robots Dobot
Notre 7e axe peut être utilisé de manière individuelle et flexible. Il élargit le champ d'action des robots Dobot de 6 000 mm (selon la conception technique). Cela rend les robots beaucoup plus flexibles dans leurs applications. Le module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-20200 constitue l'axe linéaire plat idéal. Un kit d'adaptation pour le raccordement direct avec Dobot CAP est disponible pour cet axe. Le module linéaire à courroie crantée ZLW-20200 peut être fourni prêt à être raccordé avec le kit d'adaptation approprié ou être commandé séparément. L'axe peut être commandé en option avec ou sans carte de pilotage. Pour piloter l'axe via Dobot CAP, la carte de pilotage DLE-UR-0001 est nécessaire. Notre 7e axe est composé en grande partie de nos polymères optimisés par tribologie, ce qui permet de réaliser d'importantes économies. Parallèlement, on obtient une longue durée de vie et l'absence d'entretien.
-
Utilisation flexible du robot plutôt que cinématique rigide
-
Raccordement par le chariot linéaire du module linéaire à courroie crantée ZLW-20200
-
Course maxi de 3 000 mm en standard, jusqu'à 6 000 mm sur demande
-
Adaptateur pour système de chaîne porte-câbles
-
Le module linéaire à courroie crantée ZLW-20200 peut aussi être fourni prêt à raccorder avec le kit d'adaptation correspondant.
-
Pilotage par logiciel (pas de cinématique inverse stockée)
-
Cinématiques : Dobot CR3, CR5, CR10 et CR16 ainsi que les robolink DC et DCi d'igus®
Vidéo de mise en service
Voir la vidéo de mise en service ici
Exemples d'application
Les applications typiques de nos 7e axes sont le pick and place, les
applications de soudage et bien plus encore.
Carte de pilotage du 7e axe pour une introduction facile à l'automatisation
L'unité Dobot permet une carte de pilotage et une programmation simples et intuitives
du robot, facilitant ainsi l'accès à l'automatisation. L'intégration directe
de l'armoire électrique avec Dobot CAP offre une solution simple et
prête à l'emploi. Le 7e axe peut ainsi être déplacé très rapidement
via le logiciel Dobot CAP. La solution est actuellement possible avec
les cinématiques de robot Dobot suivantes : Dobot CR3, CR5, CR10 et CR16.
Une carte de pilotage maître n'est pas nécessaire.
Si vous souhaitez utiliser votre propre carte de pilotage de robot, ce n'est
pas non plus un problème.
Il est également possible de faire fonctionner chaque axe individuellement avec une
carte de pilotage, par exemple avec notre carte de pilotage de moteur igus® dryve D1.
Pour cette architecture de carte de pilotage, vous avez besoin d'une carte de pilotage
par axe linéaire ou par moteur et d'une carte de pilotage maître supplémentaire qui
coordonne les mouvements.
Les cartes de pilotage de moteur ne font pas partie du produit et peuvent être
achetées en option. Une carte de pilotage maître n'est actuellement pas
proposée par igus®.
Accessoires en option
Carte de pilotage DLE-UR-0001
Vous n'êtes pas sûr que le robot soit adapté à votre application ?
N'hésitez pas à nous contacter pour une démonstration.