Couronne d'orientation iglidur®, PRT-02, anneau extérieur en aluminium anodisé, anneau intérieur en iglidur® J4

PRT-02-20-AL product image
igus-icon-lupe
PRT-02-20-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
PRT-02-20-AL product image
PRT-02-20-AL technical drawing
  • Couronne d’orientation particulièrement légère
  • Anneau extérieur en aluminium anodisé
  • Disques centraux en iglidur® J4
  • Sans entretien
  • Montage facile
  • Résistance élevée à l’usure
  • Pour les fortes charges, rigidité élevée
igus-icon-lieferzeit-dotPRT-02-20-AL
80
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures