iglidur® A350, rouleau pour sabre tournant

A350RLM-0309-50 product image
igus-icon-lupe
A350RLM-0309-50 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
A350RLM-0309-50 product image
A350RLM-0309-50 technical drawing
  • Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes
  • Conformité aux critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Faible puissance d’entraînement
  • Le marathonien aux températures élevées dans le domaine alimentaire
  • Petits rayons de renvoi
  • Conformité aux exigences du règlement européen 10/2011
  • Hauteur durée de vie de la bande
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Durée de vie élevée
  • Pour les températures allant jusqu'à +180 °C
igus-icon-lieferzeit-dotA350RLM-0309-50
9
3.1
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures