igusigus-icon-cart(0)

Boîtier avec roulement xiros®, version fixe, billes en inox

ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
  • Pour Ø d'arbre : 6, 10, 20 mm
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau de mer
  • Mouvement très fluide
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la bille : inox


Aussi disponible avec des billes en verre

Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24