Butée à billes xiros®, à simple rangée de billes, xirodu B180, billes en verre

BB-51104-B180-GL product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-51104-B180-GL product image
BB-51104-B180-GL technical drawing
  • Pour Ø d'arbre : 10, 20 mm
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau de mer
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau des billes : verre

  • Aussi disponible avec des billes en inox

igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-GL
34.5
51104
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures