- Protection contre la saleté grossière
- Température d'emploi : de -40°C à +80°C
- Matériau des bagues : xirodur® B180
- Matériau de la cage : PA (polyamide)
- Matériau des billes : verre
Roulement à billes xiros® en xirodur® B180, couvercle d'un côté, billes en verre
xirodur® B180 | L'universel
Le xirodur® B180 couvre la plage la plus vaste d'applications avec des roulements à billes en polymères. Ce matériau est considéré comme universel. En plus de sa très grande résistance à l'usure, il offre une bonne résistance aux produits chimiques et une résistance moyenne aux températures. Ses propriétés mécaniques sont une bonne combinaison entre dureté et élasticité. Cette variante est fournie combinée à une cage en PA.
Domaines d’application type :
- Automobile
- Conditionnement et emballage
- Rouleaux
Dans quel cas le choisir ?
- Si un produit universel technique est requis
- Si les températures d'emploi se situent entre -40 °C et +80 °C
Dans quel cas ne pas le choisir
- Si les températures d'emploi en continu se situent en dessous de -40 °C ou au-dessus de +80 °C ▷ xirodur® A500
- Si une grande résistance aux produits chimiques est exigée à des températures allant jusqu'à +60 °C ▷ xirodur® C160
- Si le produit doit être antistatique ▷ xirodur® F180
- Si le matériau doit être conforme à USP Classe VI et DIN EN ISO 10993 ▷ xirodur® MT180
Tolérances et système de mesure :
Les tolérances pour le diamètre intérieur et extérieur sont fonction de la taille. Elles sont souvent de l'ordre de ±0,05 mm environ par rapport à la cote nominale. Les bagues sont généralement moulées par injection et présentent naturellement une certaine forme ovale. C'est la raison pour laquelle on mesure 90° par rapport au point d'injection (le cas échéant) sur toute la largeur du roulement, avec un pied à coulisse. Les cotes et tolérances sont conçues de manière à permettre un emmanchement facile à la main lors de l'utilisation d'un logement H7 et d'un arbre h6. Une sécurisation axiale supplémentaire à l'aide d'une bague de retenue (arbre) et d'un circlip (boîtier) est recommandée pour éviter tout déplacement axial.
Recommandation de montage :
1. Logement (tolérance H7)
2. Avant (billes visibles)
3. Arrière (cage visible)
4. Emmancher le roulement par la partie avant
5. Monter un arbre (tolérance h6) avec chanfrein
6. Une sécurisation axiale doit être prévue