- Bonne résistance aux agents chimiques
- Economique
- Température d'emploi : de 0 °C à +60 °C
- Matériau des bagues : xirodur® C160
- Matériau de la cage : PP (polypropylène)
- Matériau de la bille : inox
:
xirodur® C160 | Matériau low cost résistant aux produits chimiques
Le matériau xirodur® C160 offre une grande résistance aux produits chimiques à des températures comprises entre 0 °C et +60 °C. Il a une faible absorption des fluides en plus de sa bonne résistance aux produits chimiques. Par contre, il a une plus grande usure et une absorption des charges plus faible que le xirodur® B180 et le xirodur® A500.
Domaines d’application type :
Dans quel cas le choisir ?
Dans quel cas ne pas le choisir
Tolérances et système de mesure :
Les tolérances pour le diamètre intérieur et extérieur sont fonction de la taille. Elles sont souvent de l'ordre de ±0,05 mm environ par rapport à la cote nominale. Les bagues sont généralement moulées par injection et présentent naturellement une certaine forme ovale. C'est la raison pour laquelle on mesure 90° par rapport au point d'injection (le cas échéant) sur toute la largeur du roulement, avec un pied à coulisse. Les cotes et tolérances sont conçues de manière à permettre un emmanchement facile à la main lors de l'utilisation d'un logement H7 et d'un arbre h6. Une sécurisation axiale supplémentaire à l'aide d'une bague de retenue (arbre) et d'un circlip (boîtier) est recommandée pour éviter tout déplacement axial.

Recommandation de montage :

1. Logement (tolérance H7)
2. Avant (billes visibles)
3. Arrière (cage visible)
4. Emmancher le roulement par la partie avant
5. Monter un arbre (tolérance h6) avec chanfrein
6. Une sécurisation axiale doit être prévue